Menü Keresés

Húzórugó 12.7 mm 0.07 Nmm Szénacél

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.07 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Essentra cikkszám:

10412084

Gyártói cikkszám:

1217437

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 711,1791 Ft
150 - 299 675,9248 Ft
300 + 652,4037 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.335 Ft

30 x 711,1791 Ft