Menü Keresés

Húzórugó 6.1 mm 0.10 Nmm Rozsdamentes acél

This extension spring is made from stainless steel with a length of 38.1 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.1 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Essentra cikkszám:

10439678

Gyártói cikkszám:

1217481

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 728,8131 Ft
150 - 299 687,6716 Ft
300 + 670,0376 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.864 Ft

30 x 728,8131 Ft