Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | á2 | d1 | Húzási irány | Kompatibilis menetméretek (mind) | D | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,6197 Ft - 21,7824 Ft | 52500 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
22,7544 Ft - 57,597 Ft | 84415 Raktáron |
0.646 in
16.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
30,2708 Ft - 34,8572 Ft | 5250 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
28,1076 Ft - 73,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
28,6004 Ft - 32,9953 Ft | 2500 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
39,7312 Ft - 46,2207 Ft | 11600 Raktáron |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
61,6095 Ft - 156,9887 Ft | 10500 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
34,8572 Ft - 88,1631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
21,3032 Ft - 25,0408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
51,615 Ft - 151,7903 Ft | 260 Raktáron |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
10262795 | 52,2311 Ft - 61,6095 Ft | 2200 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
|
19,7971 Ft - 50,0076 Ft | 70375 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.