Menü Keresés

Homlokfelület védők - domború

Raktáron

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Tartós homlokfelületvédő, amely védőelemként szolgál a karimák szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól való védelmére.
  • Nincs szükség rögzítőkre.
  • Tartós anyag.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
33 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á2 Kompatibilis névleges csőméretek Fitting Shape d1 D H Típus Megveszem
243,3712 Ft - 1.185,213 Ft 2750 Raktáron
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
2
1.146,5257 Ft - 1.372,2219 Ft 52 Raktáron
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
1
630,5938 Ft - 1.819,4059 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.8 mm
Tapered Profile
45.0 mm
2
34.675,8608 Ft - 34.675,8608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
1
363,4825 Ft - 951,2894 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
3
1.436,9118 Ft - 1.436,9118 Ft 80 Raktáron
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
3
5.802,7126 Ft - 6.933,4115 Ft 6 Raktáron
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
1
6.432,7041 Ft - 7.883,9368 Ft 64 Raktáron
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
1
1.219,3207 Ft - 1.448,4807 Ft 10 Raktáron
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
1
3.703,1562 Ft - 4.511,5415 Ft 3 Raktáron
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
1
1.209,1072 Ft - 1.452,3142 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
1
8.433,2335 Ft - 10.210,2025 Ft 1 Raktáron
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
1
3.949,9913 Ft - 4.725,217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
1
5.258,8649 Ft - 6.349,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
1
101,1081 Ft - 264,0737 Ft 501 Raktáron
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
3
12.465,9869 Ft - 12.465,9869 Ft 49 Raktáron
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
1
199,4779 Ft - 521,9096 Ft 1327 Raktáron
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
3
4.233,751 Ft - 5.191,5873 Ft 3 Raktáron
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
1
13.700,8059 Ft - 16.597,4936 Ft 86 Raktáron
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
1
3.412,0169 Ft - 4.087,9008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
1
  • / 2
Homlokfelület védő Bordázott profil 103.0 mm LDPE Sárga

10073780

Ártartomány
1.185 Ft - 243 Ft

Készletszintek
2750 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    103.0 mm
  • á2
    51.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE
Homlokfelület védő Kúpos profil 122.0 mm LDPE Sárga

10233535

Ártartomány
1.372 Ft - 1.146 Ft

Készletszintek
52 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • á2
    70.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Bordázott profil 45.0 mm LDPE Sárga

10230282

Ártartomány
1.819 Ft - 630 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • á2
    15.8 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE
Homlokfelület védő Kúpos profil 625.0 mm LDPE Sárga

10233641

Ártartomány
34.675 Ft - 34.675 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • á2
    494.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Bordás profil 102.7 mm LDPE Sárga

10275818

Ártartomány
951 Ft - 363 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    102.7 mm
  • á2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Bordás profil 345.0 mm LDPE Sárga

10275887

Ártartomány
1.436 Ft - 1.436 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    345.0 mm
  • á2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 345.0 mm LDPE Sárga

10233597

Ártartomány
6.933 Ft - 5.802 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • á2
    260.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 218.0 mm LDPE Sárga

10233573

Ártartomány
7.883 Ft - 6.432 Ft

Készletszintek
64 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • á2
    159.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 138.0 mm LDPE Sárga

10233542

Ártartomány
1.448 Ft - 1.219 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • á2
    83.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 188.0 mm LDPE Sárga

10233566

Ártartomány
4.511 Ft - 3.703 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • á2
    132.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 102.0 mm LDPE Sárga

10233528

Ártartomány
1.452 Ft - 1.209 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • á2
    55.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 410.0 mm LDPE Sárga

10233603

Ártartomány
10.210 Ft - 8.433 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • á2
    310.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 285.0 mm LDPE Sárga

10233580

Ártartomány
4.725 Ft - 3.949 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • á2
    207.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 310.0 mm LDPE Sárga

10239629

Ártartomány
6.349 Ft - 5.258 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • á2
    200.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Bordás profil 58.3 mm LDPE Sárga

10275771

Ártartomány
264 Ft - 101 Ft

Készletszintek
501 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    58.3 mm
  • á2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 465.0 mm LDPE Sárga

10233610

Ártartomány
12.465 Ft - 12.465 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • á2
    341.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Bordás profil 70.0 mm LDPE Sárga

10275788

Ártartomány
521 Ft - 199 Ft

Készletszintek
1327 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    70.0 mm
  • á2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 162.0 mm LDPE Sárga

10233559

Ártartomány
5.191 Ft - 4.233 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • á2
    107.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 530.0 mm LDPE Sárga

10233627

Ártartomány
16.597 Ft - 13.700 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • á2
    392.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga
Homlokfelület védő Kúpos profil 245.0 mm LDPE Sárga

10239612

Ártartomány
4.087 Ft - 3.412 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • á2
    150.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Szín
    Sárga