Menü Keresés

Könyökrögzítő 6.0 mm 30.0 mm Szürke Szilikon

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Essentra cikkszám:

10333457

Gyártói cikkszám:

108010662301

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 16,3333 Ft
500 - 999 14,3619 Ft
1000 + 10,3093 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.083 Ft

250 x 16,3333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Teljes anyag Szilikongumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot