Menü Keresés

Könyökrögzítő 14.0 mm 75.0 mm Szürke Szilikon

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Essentra cikkszám:

10333495

Gyártói cikkszám:

108011462301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 150,0259 Ft
500 - 999 114,9359 Ft
1000 + 92,3184 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.003 Ft

100 x 150,0259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Teljes anyag Szilikongumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot