Menü Keresés

Csavartakaró sapka 12.8 mm PA Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10047668

Gyártói cikkszám:

006005100001

22685 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 62,3077 Ft
1000 + 48,1102 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.154 Ft

500 x 62,3077 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 6.9 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus r1
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot