Menü Keresés

Csavartakaró sapka 18.8 mm PA Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10047682

Gyártói cikkszám:

006008100001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 82,9948 Ft
500 - 999 77,628 Ft
1000 + 59,9529 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.749 Ft

250 x 82,9948 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot