Menü Keresés

Fedősapkák 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Szürke LDPE-ből készül és kiegészítő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10047712

Gyártói cikkszám:

006103200203

2850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 19,8382 Ft
1000 + 14,2112 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.919 Ft

500 x 19,8382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 8.5 mm
M 4.3 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k1
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot