Menü Keresés

Fedősapkák 10.8 mm 10.8 mm PA Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10047750

Gyártói cikkszám:

006104100001

134200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 16,2512 Ft
1000 + 11,651 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.126 Ft

500 x 16,2512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.8 mm
á1 4.2 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus r2
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot