Menü Keresés

Csavartakaró sapka 10.8 mm 12.2 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Szürke poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10047767

Gyártói cikkszám:

006104200201

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,4664 Ft
1000 + 16,8262 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.733 Ft

500 x 23,4664 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Típus k1
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot