Menü Keresés

Fedősapkák 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Fekete

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fekete poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10047842

Gyártói cikkszám:

006105259901

2850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 28,2856 Ft
1000 + 20,2763 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.143 Ft

500 x 28,2856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.8 mm
M 6.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k1
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot