Menü Keresés

Csavartakaró sapka 10.8 mm 12.2 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Barna poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10047965

Gyártói cikkszám:

006204207601

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.8 mm
M 6.0 mm
Alkatrész típusa Cap
Típus k2
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot