Menü Keresés

Csavartakaró sapka 14.8 mm 16.6 mm PA Fehér

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fehér poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048054

Gyártói cikkszám:

006206250001

2203 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 34,2959 Ft
1000 + 24,589 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.148 Ft

500 x 34,2959 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot