Menü Keresés

Csavartakaró sapka 24.0 mm PA Natúr

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fehér poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048115

Gyártói cikkszám:

006210100001

8250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 45,8238 Ft
500 - 999 40,3063 Ft
1000 + 28,888 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.456 Ft

250 x 45,8238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot