Menü Keresés

Csavartakaró sapka 24.0 mm 26.3 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Barna poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048139

Gyártói cikkszám:

006210207601

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 68,1264 Ft
500 - 999 63,6632 Ft
1000 + 49,178 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.032 Ft

250 x 68,1264 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot