Menü Keresés

Csavartakaró sapka 18.8 mm PA Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10048191

Gyártói cikkszám:

006308100001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 38,6497 Ft
500 - 999 34,0221 Ft
1000 + 24,3837 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.662 Ft

250 x 38,6497 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 6.4 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus r3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot