Menü Keresés

Csavartakaró sapka 12.8 mm 14.2 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Barna poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048245

Gyártói cikkszám:

006405207601

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Típus k3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot