Menü Keresés

Csavartakaró sapka 12.8 mm 14.2 mm PA Fekete

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fekete poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048269

Gyártói cikkszám:

006405259901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 39,2794 Ft
500 - 999 34,556 Ft
1000 + 24,7533 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.820 Ft

250 x 39,2794 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Típus k3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot