Menü Keresés

Csavartakaró sapka 14.8 mm 16.5 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Szürke poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048276

Gyártói cikkszám:

006406200201

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 38,9509 Ft
500 - 999 34,2959 Ft
1000 + 24,589 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.738 Ft

250 x 38,9509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Típus k3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot