Menü Keresés

Csavartakaró sapka 18.8 mm 20.6 mm PA Fehér

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fehér poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048337

Gyártói cikkszám:

006408250001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 53,7646 Ft
500 - 999 50,2733 Ft
1000 + 38,8277 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.441 Ft

250 x 53,7646 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.8 mm
M 10.8 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot