Menü Keresés

Csavartakaró sapka 24.0 mm 26.1 mm PA Fehér

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fehér poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048368

Gyártói cikkszám:

006410250001

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 68,1264 Ft
500 - 999 63,6632 Ft
1000 + 49,178 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.032 Ft

250 x 68,1264 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Típus k3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot