Menü Keresés

Fedősapkák 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Kék

Essentra cikkszám:

10115589

Gyártói cikkszám:

006504219604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.0 mm
M 6.0 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k4
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot