Menü Keresés

Csavartakaró sapka 6.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10116203

Gyártói cikkszám:

006705100001

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 27,3409 Ft
500 - 999 24,0825 Ft
1000 + 17,2369 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.835 Ft

250 x 27,3409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 5.0 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus r6
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot