Menü Keresés

Csavartakaró sapka 12.0 mm 12.2 mm PA Szürke

Essentra cikkszám:

10116227

Gyártói cikkszám:

006804201301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 56,7629 Ft
500 - 999 53,0526 Ft
1000 + 40,9771 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.191 Ft

250 x 56,7629 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot