Menü Keresés

Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 50.0 mm Gumi;Acél

A fekete acél menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10291313

Gyártói cikkszám:

499411

381 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.497,8784 Ft
50 - 249 2.711,7633 Ft
250 + 2.295,4061 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.498 Ft

1 x 6.497,8784 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Acél
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot