Menü Keresés

Állítható láb Kerek 40.0 mm M6 25.0 mm Gumi

A fekete rozsdamentes acél menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10291337

Gyártói cikkszám:

499413

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.073,5435 Ft
50 - 249 2.109,1537 Ft
250 + 1.785,3068 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.074 Ft

1 x 5.073,5435 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Rozsdamentes acél
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot