Menü Keresés

Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 70.0 mm Gumi

A feketeréz menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10291405

Gyártói cikkszám:

499420

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.854,0561 Ft
50 - 249 4.519,6055 Ft
250 + 3.806,6738 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.854 Ft

1 x 10.854,0561 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Rozsdamentes acél
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot