Menü Keresés

Állítható láb Kerek 30.0 mm M8 38.0 mm Gumi;Acél

A fekete acél menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra cikkszám:

10291443

Gyártói cikkszám:

499424

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 720,8039 Ft
250 + 610,03 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.040 Ft

50 x 720,8039 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Acél
Menetméret M8
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot