Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 15.9 mm 7.1 mm TPR

Essentra cikkszám:

10089958

Gyártói cikkszám:

15129

17000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 161,1473 Ft
10000 + 58,3784 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

161.147 Ft

1000 x 161,1473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Hőre lágyuló gumi
Talp anyaga TPR
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Típus Screw-On Feet
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot