Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Fekete

A bepattanós anyavédő sapka fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10254721

Gyártói cikkszám:

463647

792 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 613,3997 Ft
1000 + 79,1613 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

61.340 Ft

100 x 613,3997 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m2 10.6 mm
Típus 1
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot