Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Fekete

A bepattanós anyavédő sapka fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10254745

Gyártói cikkszám:

463649

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.185,213 Ft
1000 + 154,3524 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

118.521 Ft

100 x 1.185,213 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m2 15.3 mm
Típus 1
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot