Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Fekete

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Essentra cikkszám:

10254806

Gyártói cikkszám:

463658

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 122,2195 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

122.220 Ft

1000 x 122,2195 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m1 1.7 mm
m2 14.0 mm
Típus 2
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot