Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Fekete

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Essentra cikkszám:

10254820

Gyártói cikkszám:

463660

399 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 520,8699 Ft
1000 + 213,6618 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

52.087 Ft

100 x 520,8699 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m1 2.5 mm
m2 20.2 mm
Típus 2
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot