Menü Keresés

Csavaranyasapka alátéttel M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Fekete

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Essentra cikkszám:

10254851

Gyártói cikkszám:

463665

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.278,7824 Ft
1000 + 436,3596 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

127.878 Ft

100 x 1.278,7824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m1 3.0 mm
m2 39.2 mm
Típus 2
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot