Menü Keresés

Teleszkópos anyacsavarsapka M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Fekete

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Essentra cikkszám:

10254943

Gyártói cikkszám:

463682

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 8.182,1284 Ft
250 + 2.800,741 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

204.553 Ft

25 x 8.182,1284 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m1 4.0 mm
m2 102.0 mm
Típus 4
Kupak típusa Anyavédő
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot