Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Az egyszerű és kényelmes bepattintós kialakítású anyacsavarsapkák költséghatékony megoldást jelentenek a szabadon álló csavarok, anyák, alátétek és csavarok lefedésére.

Fokozzák a kidolgozott megjelenést, miközben védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen.

Kínálatunk négyféle típusválasztékkal rendelkezik: az 1. típus a csavarok és anyák védelmére használható, a 2. típus pedig a csavarok és anyák mellett az alátétet is védi, a 3. és 4. típus pedig nagyméretű csapok befogadására is alkalmas. Különböző csavarmenetméretekhez kapható – biztos, hogy talál az alkalmazásához megfelelőt.

  • Anyag: alacsony sűrűségű polietilén (LDPE)
  • Színe: Fekete


Sorozat szám: SR1113

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Csavarmenet m1 m2 Típus Megveszem
436,3596 Ft - 1.278,7824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
39.2 mm
2
1.775,107 Ft - 5.187,9061 Ft 110 Raktáron
62.0 mm
3
2.319,3243 Ft - 6.778,5867 Ft 289 Raktáron
3.0 mm
95.0 mm
4
  • / 2
Csavaranyasapka alátéttel M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Fekete

10254851

Ártartomány
1.278 Ft - 436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    3.0 mm
  • m2
    39.2 mm
  • Típus
    2
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Teleszkópos anyacsavarsapka M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Fekete

10254899

Ártartomány
5.187 Ft - 1.775 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • m2
    62.0 mm
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Teleszkópos anyacsavarsapka M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Fekete

10254936

Ártartomány
6.778 Ft - 2.319 Ft

Készletszintek
289 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    3.0 mm
  • m2
    95.0 mm
  • Típus
    4
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete