Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M6 13.9 mm LDPE Fekete

A bepattanós csavarfejvédő sapka fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10254561

Gyártói cikkszám:

463627

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 88,6218 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.622 Ft

1000 x 88,6218 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M6
Kupak típusa Védi a csavart és az anyát
Típus 1
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot