Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 23.8 mm LDPE Fekete

A bepattanós csavarfejvédő sapka fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10254585

Gyártói cikkszám:

463629

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.060,4538 Ft
1000 + 136,5266 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

106.045 Ft

100 x 1.060,4538 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M10
Kupak típusa Védi a csavart és az anyát
Típus 1
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot