Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 24.0 mm LDPE Fekete

A pattinthatós védősapka fekete LDPE-ből készült, és a csavarral együtt az alátétet is takarhatja.
Essentra cikkszám:

10254660

Gyártói cikkszám:

463639

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 141,3595 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

141.360 Ft

1000 x 141,3595 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M10
Kupak típusa Védi a csavart, az anyát és az alátétet
Típus 2
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot