Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M24 48.5 mm LDPE Fekete

A pattinthatós védősapka fekete LDPE-ből készült, és a csavarral együtt az alátétet is takarhatja.
Essentra cikkszám:

10254714

Gyártói cikkszám:

463646

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.102,0402 Ft
1000 + 377,0639 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

110.204 Ft

100 x 1.102,0402 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M24
Kupak típusa Védi a csavart, az anyát és az alátétet
Típus 2
Anyag LDPE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot