Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis belső átmérő | Szín | Stílus | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.170,17 Ft - 10.170,17 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Natúr
|
Nem halmozható
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 80,172 Ft - 195,0142 Ft | 1650 Raktáron |
|
Fekete
|
Stacking
|
|
Poliamid
|
|
||
| 1.455,3632 Ft - 1.455,3632 Ft | 12 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Natúr
|
Nem halmozható
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lágyacél
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 1.590,7423 Ft - 1.590,7423 Ft | 107 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lágyacél
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10192764 | 1.980,4483 Ft - 1.980,4483 Ft | 91 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Natúr
|
Nem halmozható
|
2.126 in
54.0 mm
|
Lágyacél
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 2.318,2084 Ft - 2.318,2084 Ft | 5 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Natúr
|
Nem halmozható
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lágyacél
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 1.783,798 Ft - 1.783,798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Natúr
|
Nem halmozható
|
2.126 in
54.0 mm
|
Lágyacél
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz