Menü Keresés

Fém hegeszthető paletta talpak 54.0 mm 54.0 mm Acél

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Essentra cikkszám:

10192764

Gyártói cikkszám:

1220379

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.932,1446 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.932 Ft

1 x 1.932,1446 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vastagság 3.0 mm
Kompatibilis belső átmérő 60.0 mm
Teljes szélesség 54.0 mm
Teljes magasság 54.0 mm
Külső szélesség 127.0 mm
Belső szélesség 102.0 mm
Furatméret 19.0 mm
Stílus Nem halmozható
Szín Natúr
Teljes anyag Lágyacél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot