Menü Keresés

Kábelkötegelő 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Rozsdamentes acél Fekete

Essentra cikkszám:

10366714

Gyártói cikkszám:

272360169999

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 695,1743 Ft
500 - 999 614,9861 Ft
1000 + 534,7706 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

69.517 Ft

100 x 695,1743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Cable Tie
Maximális kábelköteg-átmérő 100.0 mm
Teljes hossz 360.0 mm
Bevonat PA
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot