Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278345

Gyártói cikkszám:

495156

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 302,5575 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.256 Ft

100 x 302,5575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 50.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 60.0 kg
Teljes hossz 200.0 mm
Bevonat PA
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot