Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278352

Gyártói cikkszám:

495157

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 352,2695 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.227 Ft

100 x 352,2695 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 100.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 60.0 kg
Teljes hossz 360.0 mm
Bevonat PA
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot