Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278383

Gyártói cikkszám:

495161

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 440,4532 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

44.045 Ft

100 x 440,4532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Standard kábelkötegelő
Maximális kábelköteg-átmérő 100.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 170.0 kg
Teljes hossz 360.0 mm
Bevonat PA
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot