Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 90 mm.
Essentra cikkszám:

10278482

Gyártói cikkszám:

495172

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 403,4875 Ft
1000 + 383,882 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

40.349 Ft

100 x 403,4875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 80.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 111.0 kg
Teljes hossz 300.0 mm
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot