Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rozsdamentes acél

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 110 mm.
Essentra cikkszám:

10278499

Gyártói cikkszám:

495173

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 546,2436 Ft
1000 + 519,7241 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

54.624 Ft

100 x 546,2436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 125.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 111.0 kg
Teljes hossz 450.0 mm
Bevonat Nem felületkezelt
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot