Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278512

Gyártói cikkszám:

495175

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 3999 219,4394 Ft
4000 + 191,5234 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.944 Ft

100 x 219,4394 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 35.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45 kg
Teljes hossz 150.0 mm
Bevonat Poliészter
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot